Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spindeln mit flacher Spitze aus Verbundneopren sind eine Alternative zur mit dem Kniehebelspanner gelieferten Spindel. Die Stahlspindel ist stabil, während die flache Neoprenspitze dafür sorgt, dass zerbrechliche oder polierte Oberflächen nur minimale Spuren davontragen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1665 € - 2,3674 € | 3 Auf Lager |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,3674 € - 2,6256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9413 € - 3,2569 € | 2 Auf Lager |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,3674 € - 2,6256 € | 3 Auf Lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.