Menü Suche

Spiral-Exzenterschrauben – Spannhebel

In Produktion

Spiral-Exzenterschrauben mit Spannhebel werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.

Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung. Durch einfaches Drehen des Griffs kann die Klemmkraft angepasst werden, um die präzisen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.

Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.

  • Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks.
  • Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung.
  • Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SR12108

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Inbegriffen h4 h3 d1 h1 d2 Kaufen
26,2188 € - 32,771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
25,4953 € - 31,8743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
33,2907 € - 41,6159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
26,9219 € - 33,6473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
34,7071 € - 43,389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
32,9646 € - 41,2083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Spiral-Exzenterspanner 14.0 M10x1.50 7.0 Stahl

20266295

Preisbereich
32,771 € - 26,2188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Spiral-Exzenterspanner 12.0 M8x1.25 6.0 Stahl

20266288

Preisbereich
31,8743 € - 25,4953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Spiral-Exzenterspanner 14.0 M10x1.50 7.0 Stahl

20266325

Preisbereich
41,6159 € - 33,2907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Spiral-Exzenterspanner 16.0 M12x1.75 8.0 Stahl

20266301

Preisbereich
33,6473 € - 26,9219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Spiral-Exzenterspanner 16.0 M12x1.75 8.0 Stahl

20266332

Preisbereich
43,389 € - 34,7071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Spiral-Exzenterspanner 12.0 M8x1.25 6.0 Stahl

20266318

Preisbereich
41,2083 € - 32,9646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0