Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Farbe | Material | RL | Typ | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,814 € - 249,3341 € | 20 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 30,343 € - 35,1084 € | 16 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 369,2194 € - 369,2194 € | 15 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 21,0546 € - 22,1201 € | 53 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 25,2141 € - 29,2484 € | 89 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 57,3481 € - 63,7231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 53,7472 € - 59,7221 € | 94 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10561270 | 50,1729 € - 55,7477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
| 73,5123 € - 81,6744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 226,9653 € - 238,9151 € | 276 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 151,3191 € - 159,2812 € | 113 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 79,1671 € - 93,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 42,611 € - 50,1329 € | 18 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 466,4273 € - 490,967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.488 in
114.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10561447 | 171,351 € - 190,3692 € | 58 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 490,3935 € - 516,2002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 490,3935 € - 516,2002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 193,1566 € - 214,6155 € | 27 Auf Lager |
2.181 in
55.4 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 405,8383 € - 427,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10561546 | 405,8383 € - 427,2038 € | 2 Auf Lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.