Menü Suche

Spleißhalter

Auf Lager

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Anzahl der Schlitze Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
3,3229 € - 3,3229 € 2692 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
3,8269 € - 3,8269 € 280 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
2,7175 € - 2,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
1,0785 € - 1,1686 € 770 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
5,0266 € - 5,0266 € 29 Auf Lager
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
2,9146 € - 2,9146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
1,4398 € - 1,4398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,1506 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
0,2956 € - 0,3576 € 2019 Auf Lager
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,1943 € 353 Auf Lager
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1506 € - 0,183 € 784 Auf Lager
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
2,816 € - 2,816 € 900 Auf Lager
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
1,5347 € - 1,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
  • von 2
LWL-Clip 72.66 mm (L) Blau

10312339

Preisbereich
3,3229 € - 3,3229 €

Lagerbestände
2692 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Clip-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
LWL-Clip 35.4 mm (L) 6 Natur

10316122

Preisbereich
3,8269 € - 3,8269 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Rot

10312742

Preisbereich
2,7175 € - 2,7175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
LWL-Clip 35.4 mm (L) 6 Natur

10316108

Preisbereich
1,1686 € - 1,0785 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
LWL-Clip 89.0 mm (L) Schwarz

10312384

Preisbereich
5,0266 € - 5,0266 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
LWL-Clip 72.66 mm (L) Schwarz

10312322

Preisbereich
2,9146 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
LWL-Clip 21.4 mm (L) 4 Schwarz

10312858

Preisbereich
1,4398 € - 1,4398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
LWL-Clip 25.2 mm (L) Natur

10111390

Preisbereich
0,183 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Gesamthöhe
    15.7 mm
  • Gesamtlänge
    25.2 mm
  • Gesamtbreite
    25.2 mm
LWL-Clip 20.6 mm (L) 6 Natur

10315972

Preisbereich
0,3576 € - 0,2956 €

Lagerbestände
2019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    8.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.6 mm
  • Gesamtbreite
    20.6 mm
LWL-Clip 35.6 mm (L) 12 Schwarz

10111789

Preisbereich
0,1943 € - 0,1703 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.6 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 14.0 mm (L) Natur

10111383

Preisbereich
0,183 € - 0,1506 €

Lagerbestände
784 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Gelb

10312780

Preisbereich
2,816 € - 2,816 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Schwarz

10312285

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.75 mm