Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
0,1661 € - 0,1845 € 4000 Auf Lager
3.2 mm
0,15 € - 0,1852 € 3621 Auf Lager
1.6 mm
0,15 € - 0,1852 € 2225 Auf Lager
4.8 mm
0,15 € - 0,1852 € 8000 Auf Lager
6.4 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0,2683 € - 0,307 € 20 Auf Lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,09 € - 0,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0964 € - 0,1071 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0912 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
0,0786 € - 0,0971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
0,061 € - 0,0678 € 41924 Auf Lager
0.8 mm
0,0618 € - 0,0686 € 1000 Auf Lager
1.5 mm
0,0887 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0,099 € - 0,1222 € 2950 Auf Lager
1.6 mm
0,0544 € - 0,0604 € 8895 Auf Lager
0.8 mm
0,0509 € - 0,0616 € 2000 Auf Lager
0.8 mm
0,0759 € - 0,1139 € 2000 Auf Lager
1.1 mm
  • von 4
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
3621 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
2225 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Kopfhöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Preisbereich
0,307 € - 0,2683 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Preisbereich
0,10 € - 0,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Preisbereich
0,1071 € - 0,0964 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Preisbereich
0,114 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Preisbereich
0,0971 € - 0,0786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Preisbereich
0,0678 € - 0,061 €

Lagerbestände
41924 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Preisbereich
0,0686 € - 0,0618 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.9 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Preisbereich
0,1108 € - 0,0887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Preisbereich
0,1222 € - 0,099 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
8895 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Preisbereich
0,0616 € - 0,0509 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Preisbereich
0,1139 € - 0,0759 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2