Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0853 € - 0,0948 € 275 Auf Lager
6.4 mm
0,0647 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,0581 € - 0,0717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
0,0875 € - 0,0973 € 500 Auf Lager
1.8 mm
0,0559 € - 0,0621 € 498 Auf Lager
1.2 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,0632 € - 0,0703 € 2993 Auf Lager
1.6 mm
0,1074 € - 0,1193 € 12916 Auf Lager
0.8 mm
0,0625 € - 0,0694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
0,0587 € - 0,0735 € 1442 Auf Lager
2.1 mm
0,0463 € - 0,0515 € 1044 Auf Lager
0.8 mm
0,0691 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
0,0494 € - 0,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
0,0587 € - 0,0735 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
0,0509 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
0,0618 € - 0,0927 € 11121 Auf Lager
0.8 mm
0,0654 € - 0,0727 € 1796 Auf Lager
0.9 mm
0,0846 € - 0,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
  • von 4
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Preisbereich
0,0948 € - 0,0853 €

Lagerbestände
275 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Preisbereich
0,0972 € - 0,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Preisbereich
0,0717 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Preisbereich
0,0973 € - 0,0875 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Preisbereich
0,0621 € - 0,0559 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.1 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
2993 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Preisbereich
0,1193 € - 0,1074 €

Lagerbestände
12916 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Preisbereich
0,0694 € - 0,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.8 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Preisbereich
0,0735 € - 0,0587 €

Lagerbestände
1442 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Preisbereich
0,0515 € - 0,0463 €

Lagerbestände
1044 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Preisbereich
0,0549 € - 0,0494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Preisbereich
0,0735 € - 0,0587 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.4 mm
  • Gesamtlänge
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Preisbereich
0,0566 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.1 mm
  • Gesamtlänge
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Preisbereich
0,0927 € - 0,0618 €

Lagerbestände
11121 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Preisbereich
0,0727 € - 0,0654 €

Lagerbestände
1796 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    8.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Preisbereich
0,094 € - 0,0846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2