Menü Suche

Spreiznieten

Auf Lager

Spreiznieten werden für die Befestigung und Verbindung von mehreren Platten verwendet. Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich: K-Resin und Polypropylen (PP).

Die K-Resin-Varianten haben eine transparente Farbe. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Schlagzähigkeit, Steifigkeit und hervorragende Klarheit und Glanz aus. Das macht es zu einer guten Wahl für Endprodukte. K-Resin ist eine gute Wahl für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich medizinischer und Display-Komponenten.

Die PP-Optionen sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Dieses Material hat eine gute Temperaturstabilität und ist gegen die meisten Säuren und Laugen beständig. PP ist eine gute Wahl für elektronische Anwendungen oder als Verpackungskomponente.

Materialien: K-Resin und Polypropylen (PP) Farben: Schwarz, Farblos und Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kompatible Maximal-Plattenstärke Kaufen
1243 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PP
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PP
21.0 mm
93200 Auf Lager
8.0 mm
Transparent
K-Resin SBC
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Transparent
K-Resin SBC
21.0 mm
11658 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
PP
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Weiß
PP
21.0 mm
Expansionsniete 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Schwarz

10105184


Lagerbestände
1243 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Nietentyp
    Schnappniete
Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Schwarz

10105207


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    21.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Nietentyp
    Schnappniete
Expansionsniete 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm K-Resin SBC Transparent

10105160


Lagerbestände
93200 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    14.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    K-Resin SBC
  • Nietentyp
    Schnappniete
Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm K-Resin SBC Transparent

10105191


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    21.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    K-Resin SBC
  • Nietentyp
    Schnappniete
Expansionsniete 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Weiß

10105177


Lagerbestände
11658 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    14.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Nietentyp
    Schnappniete
Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Weiß

10554562


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    21.0 mm
  • Ankerlänge
    21.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.8 mm
  • Farbe
    Weiß