Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.
Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.
Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1886 € - 0,259 € | 100 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,0406 € - 0,0647 € | 13184 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,3238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,2154 € - 0,5884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,0456 € - 0,0608 € | 130996 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0753 € - 0,1003 € | 15000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,0918 € - 0,1111 € | 293500 Auf Lager |
0.187 in
4.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | 3500 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,0345 € - 0,0427 € | 2000 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,0785 € - 0,0969 € | 13 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
0,2351 € - 0,3266 € | 6850 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.224 in
5.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,0837 € - 0,1033 € | 8519 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
0,0614 € - 0,0759 € | 1079 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
0,0781 € - 0,0965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,2224 € - 0,3097 € | 199 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,0739 € - 0,1171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,0972 € - 0,1534 € | 12250 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
0,2914 € - 0,4027 € | 699 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.