Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
8000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
2
0,0787 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
12.6 mm
3.8 - 13.6 mm
2
0,0549 € - 0,0678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.3 mm
2
0,1052 € - 0,1299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
18.3 mm
0.5 - 5.5 mm
2
0,0709 € - 0,0876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
Type 2
0,0702 € - 0,0867 € 891 Auf Lager
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
12.7 mm
Type 2
0,1044 € - 0,1289 € 19999 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,0705 € - 0,0871 € 1000 Auf Lager
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
12.1 mm
15.9 mm
Type 2
0,1019 € - 0,1258 € 10998 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11.3 mm
0.8 - 3.8 mm
2
0,0702 € - 0,0867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
12.1 mm
12.7 mm
Type 2
0,0702 € - 0,0867 € 2886 Auf Lager
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
11.4 mm
12.7 mm
Type 2
0,0769 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
12.8 mm
3 - 10.2 mm
2
0,0705 € - 0,0871 € 880 Auf Lager
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
Type 2
0,0641 € - 0,0792 € 898 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11.1 mm
3.2 - 9.3 mm
2
0,1473 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
Schwarz
Nylon 6/6
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
2
0,1044 € - 0,1289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
9.1 mm
0.8 - 5.9 mm
2
0,039 € - 0,0481 € 21210 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11 mm
0.8 - 8.4 mm
2
0,0749 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
PP
7.6 mm
3.2 - 11.4 mm
2
0,2024 € - 0,2405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
15.7 mm
2.1 - 257.2 mm
2
0,1069 € - 0,132 € 993 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11 mm
0.5 - 5.5 mm
2
  • von 16
Spreizniete 1.5 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10606612


Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 14.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10366004

Preisbereich
0,0972 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 13.6 mm
Spreizniete 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365861

Preisbereich
0,0678 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.6 - 9.3 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365953

Preisbereich
0,1299 € - 0,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.5 mm
Spreizniete 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10366110

Preisbereich
0,0876 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.1 mm
Spreizniete 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10366097

Preisbereich
0,0867 € - 0,0702 €

Lagerbestände
891 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 mm
Spreizniete 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365977

Preisbereich
0,1289 € - 0,1044 €

Lagerbestände
19999 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 7.6 mm
Spreizniete 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natur

10366158

Preisbereich
0,0871 € - 0,0705 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    15.9 mm
Spreizniete 4.7 mm 0.8 mm 3.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365847

Preisbereich
0,1258 € - 0,1019 €

Lagerbestände
10998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Spreizniete 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10366141

Preisbereich
0,0867 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 mm
Spreizniete 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10366196

Preisbereich
0,0867 € - 0,0702 €

Lagerbestände
2886 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.120 in 0.400 in Nylon 6/6 Schwarz

10365984

Preisbereich
0,095 € - 0,0769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    16 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3 - 10.2 mm
Spreizniete 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natur

10366103

Preisbereich
0,0871 € - 0,0705 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    15.9 mm
Spreizniete 4.7 mm 3.2 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365908

Preisbereich
0,0792 € - 0,0641 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 9.3 mm
Spreizniete 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10366028

Preisbereich
0,1818 € - 0,1473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 12.7 mm
Spreizniete 4 mm 0.8 mm 5.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365816

Preisbereich
0,1289 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4 - 4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 5.9 mm
Spreizniete 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365885

Preisbereich
0,0481 € - 0,039 €

Lagerbestände
21210 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 8.4 mm
Spreizniete 4.8 mm 3.2 mm 11.4 mm PP Schwarz

10365939

Preisbereich
0,0925 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 11.4 mm
Spreizniete 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10366059

Preisbereich
0,2405 € - 0,2024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    38.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.9 - 7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 257.2 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365960

Preisbereich
0,132 € - 0,1069 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.5 mm