Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1261 € - 0,152 € | 22680 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
0,2421 € - 0,2703 € | 11936 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Transparent
|
PA6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,1312 € - 0,2548 € | 84 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Typ 1
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 10079 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 23995 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 103995 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
0,2562 € - 0,4167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
1
|
||
0,1252 € - 0,1545 € | 1055 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
0,2309 € - 0,2647 € | 2994 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
1
|
||
0,1534 € - 0,1746 € | 53741 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
0,1661 € - 0,1914 € | 805 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,1252 € - 0,1545 € | 238 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
0,1175 € - 0,2154 € | 29700 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
1
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 2000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 24679 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
0,176 € - 0,3196 € | 21609 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
1
|
||
0,2393 € - 0,4365 € | 236 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Typ 1
|
||
0,2801 € - 0,4547 € | 316 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
1
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 18380 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.