Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,131 € - 0,1577 € 13062 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1774 € - 0,3238 € 14543 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
1
0,131 € - 0,1577 € 162316 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1661 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,1816 € - 0,3308 € 25409 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 15.0 mm
Typ 1
0,9039 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Natur
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 12.2 mm
1
0,131 € - 0,1577 € 46 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
6.9 - 14.2 mm
0,283 € - 0,459 € 3595 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
1
0,597 € - 0,9419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
1
0,131 € - 0,1577 € 1980 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
6.9 - 14.2 mm
0,131 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
1
0,131 € - 0,1577 € 1099 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,131 € - 0,1577 € 5740 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,4153 € - 0,673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
1
0,131 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1439 € - 0,1777 € 137 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
1
0,131 € - 0,1577 € 1021 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
0,131 € - 0,1577 € 3000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
0,4914 € - 0,7716 € 3560 Auf Lager
7.0 mm
Natur
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
1
0,1872 € - 0,3421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
Typ 1
  • von 16
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164501

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
13062 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217566

Preisbereich
0,3238 € - 0,1774 €

Lagerbestände
14543 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10022696

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
162316 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Natur

10021781

Preisbereich
0,1914 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.7 mm
Spreizniete 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10091753

Preisbereich
0,3308 € - 0,1816 €

Lagerbestände
25409 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20 mm
  • Kopfdurchmesser
    13 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.6 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 15.0 mm
Spreizniete 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10217733

Preisbereich
1,591 € - 0,9039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    19 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 12.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164563

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.9 - 14.2 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217832

Preisbereich
0,459 € - 0,283 €

Lagerbestände
3595 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    38.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 26.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217665

Preisbereich
0,9419 € - 0,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 15.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164570

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.9 - 14.2 mm
Spreizniete 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Schwarz

10164419

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164525

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164389

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
5740 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217856

Preisbereich
0,673 € - 0,4153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 11.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10022726

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Natur

10016596

Preisbereich
0,1777 € - 0,1439 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164327

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
1021 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164587

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.9 - 14.2 mm
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10217900

Preisbereich
0,7716 € - 0,4914 €

Lagerbestände
3560 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    32 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 22.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10217979

Preisbereich
0,3421 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 6.0 mm
  • Farbe
    Natur