Menü Suche

Spreiznieten ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfnieten werden in Senkbohrungen und anderen Anwendungen verwendet, die eine flache Oberfläche erfordern. Ihr Design ermöglicht es, dass sie bündig mit einer Oberfläche abschließen, d. h. der Nietkopf ragt nach der Installation nicht heraus. Sie sind ideal für Gleitschienenanwendungen.

Diese Nieten sind außerdem manipulationssicher und können in Senkbohrungen nach DIN ISO 7721 eingesetzt werden.

  • Material: Nylon 6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1811

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Größe Senkbohrung Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0586 € - 0,0586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
Weiß
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1563 € - 0,1779 € 1050 Auf Lager
9.4 mm
Schwarz
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1506 € - 0,1721 € 1000 Auf Lager
9.4 mm
Weiß
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1578 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
Weiß
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1592 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
Schwarz
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1563 € - 0,1793 € 79 Auf Lager
9.4 mm
Schwarz
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,107 € - 0,1137 € 2078 Auf Lager
9.4 mm
Weiß
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
Weiß
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
10027547 0,1592 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
Schwarz
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
Schwarz
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,2101 € - 0,2808 € 29000 Auf Lager
9.4 mm
Schwarz
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1563 € - 0,1779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
Weiß
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Expansionsniete 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Weiß

10636237

Preisbereich
0,0586 € - 0,0586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Schwarz

10027493

Preisbereich
0,1779 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Weiß

10027554

Preisbereich
0,1721 € - 0,1506 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Weiß

10112762

Preisbereich
0,1807 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10488102

Preisbereich
0,1822 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Schwarz

10027516

Preisbereich
0,1793 € - 0,1563 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Weiß

10027523

Preisbereich
0,1137 € - 0,107 €

Lagerbestände
2078 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Weiß

10633755

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.1 - 5.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    10.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Schwarz

10027547

Preisbereich
0,1822 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173473

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.1 - 5.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    10.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10027530

Preisbereich
0,2808 € - 0,2101 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Weiß

10027509

Preisbereich
0,1779 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Größe Senkbohrung
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.8 mm