Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.
Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,203 € - 0,2506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | 890 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | 997 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1371 € - 0,1693 € | 1000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1499 € - 0,1851 € | 1000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2033 € - 0,251 € | 1000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1353 € - 0,1671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0528 € - 0,0652 € | 998 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0811 € - 0,1001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 23500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,183 € - 0,2393 € | 651 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,0968 € - 0,135 € | 31577 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,1037 € - 0,145 € | 41116 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.