Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
2,5369 € - 2,8188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
1,5756 € - 1,7506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
1,8463 € - 2,0515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,3151 € - 1,4612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
10,0046 € - 11,1162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
76.2 mm
3.4 mm
1,5376 € - 1,7085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
3,3954 € - 3,7727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,1221 € - 3,469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
2,6765 € - 2,9739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
13,358 € - 14,8423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
1,7718 € - 1,9686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
3,0372 € - 3,3747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
1,4068 € - 1,5631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,1034 € - 2,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
21,692 € - 24,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
2,9318 € - 3,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
2,2747 € - 2,5274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
1,0144 € - 1,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
2,8539 € - 3,171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
4,8622 € - 5,4024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
  • von 7
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 16.0 mm 47.6 mm Carbonstahl

10444245

Preisbereich
2,8188 € - 2,5369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Höhe unter Last
    2.2 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1481.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 28.6 mm Carbonstahl

10444085

Preisbereich
1,7506 € - 1,5756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1128.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 12.8 mm 25.4 mm Edelstahl

10444382

Preisbereich
2,0515 € - 1,8463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    658.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Carbonstahl

10628928

Preisbereich
1,4612 € - 1,3151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    23.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Last bei flacher Position
    707.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Carbonstahl

10642740

Preisbereich
11,1162 € - 10,0046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    76.2 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    3.4 mm
  • Höhe unter Last
    4.3 mm
  • Last bei flacher Position
    13870.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 8.1 mm 15.9 mm Edelstahl

10444306

Preisbereich
1,7085 € - 1,5376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1134.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Edelstahl

10633816

Preisbereich
3,7727 € - 3,3954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.9 mm
  • Höhe unter Last
    2.1 mm
  • Last bei flacher Position
    5938.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Carbonstahl

10642856

Preisbereich
3,469 € - 3,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2.1 mm
  • Höhe unter Last
    2.8 mm
  • Last bei flacher Position
    6619.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Edelstahl

10641088

Preisbereich
2,9739 € - 2,6765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.1 mm
  • Last bei flacher Position
    3443.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Edelstahl

10641934

Preisbereich
14,8423 € - 13,358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    9519.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 32.1 mm Carbonstahl

10444153

Preisbereich
1,9686 € - 1,7718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    32.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Höhe unter Last
    1.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1548.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Carbonstahl

10639214

Preisbereich
3,3747 € - 3,0372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    2.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.9 mm
  • Last bei flacher Position
    9163.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 9.7 mm 19.1 mm Edelstahl

10444320

Preisbereich
1,5631 € - 1,4068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    627.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 12.8 mm 25.4 mm Edelstahl

10444405

Preisbereich
2,3371 € - 2,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1286.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Edelstahl

10641057

Preisbereich
24,1022 € - 21,692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    63.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    3.1 mm
  • Höhe unter Last
    3.8 mm
  • Last bei flacher Position
    14234.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 19.2 mm 38.1 mm Edelstahl

10234884

Preisbereich
3,2576 € - 2,9318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1072.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 16.0 mm 31.8 mm Edelstahl

10444443

Preisbereich
2,5274 € - 2,2747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443811

Preisbereich
1,1271 € - 1,0144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    213.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Carbonstahl

10639160

Preisbereich
3,171 € - 2,8539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Höhe unter Last
    2.7 mm
  • Last bei flacher Position
    5867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Carbonstahl

10639177

Preisbereich
5,4024 € - 4,8622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.6 mm
  • Höhe unter Last
    3.2 mm
  • Last bei flacher Position
    8105.0 N