Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,1193 € - 0,1442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1222 € - 0,1478 € | 625 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1222 € - 0,1478 € | 98 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,05 € - 0,0733 € | 2227 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1289 € - 0,1562 € | 1000 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0536 € - 0,0785 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0471 € - 0,0644 € | 20970 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1192 € - 0,1242 € | 248 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0455 € - 0,0598 € | 5008 Auf Lager |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0243 € - 0,0284 € | 44072 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 4000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0898 € - 0,1234 € | 3001 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0472 € - 0,0691 € | 1000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1074 € - 0,1301 € | 7 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,2168 € - 0,252 € | 12759 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0864 € - 0,0864 € | 2348 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0944 € - 0,1004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0644 € | 6000 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0549 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0672 € - 0,0984 € | 14590 Auf Lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.