Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,1113 € - 0,1478 € | 1998 Auf Lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
0,0471 € - 0,0644 € | 6000 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 3000 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,2168 € - 0,252 € | 12759 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0662 € - 0,0881 € | 2000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0864 € - 0,0864 € | 2348 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0747 € - 0,0796 € | 3000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,176 € - 0,2055 € | 898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,0944 € - 0,1004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0243 € - 0,0284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0468 € - 0,0686 € | 2226 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
10150207 | 0,0495 € - 0,0725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
|
0,1074 € - 0,1301 € | 7 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0472 € - 0,0691 € | 1000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0468 € - 0,0468 € | 3000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1222 € - 0,1478 € | 42000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1222 € - 0,1478 € | 625 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1193 € - 0,1442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0509 € - 0,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.