Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,1678 € - 0,1922 € 5000 Auf Lager
UL94 HB
323.9 mm
0,0915 € - 0,1258 € 13436 Auf Lager
273.1 mm
0,0408 € - 0,0597 € 2938 Auf Lager
63.5 mm
0,05 € - 0,0732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
0,0559 € - 0,0744 € 5991 Auf Lager
152.4 mm
0,1044 € - 0,122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
180.0 mm
0,0519 € - 0,0564 € 7000 Auf Lager
UL94 V-2
101.6 mm
0,1245 € - 0,1506 € 22000 Auf Lager
273.1 mm
0,0477 € - 0,0699 € 4226 Auf Lager
63.5 mm
10150207 0,0504 € - 0,0738 € 28500 Auf Lager
127.0 mm
0,0881 € - 0,0881 € 2348 Auf Lager
222.3 mm
0,1793 € - 0,2094 € 4898 Auf Lager
UL94 V-2
226.0 mm
0,0761 € - 0,0811 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
127.0 mm
0,1793 € - 0,2094 € 398 Auf Lager
UL94 V-2
226.0 mm
0,2209 € - 0,2568 € 12759 Auf Lager
UL94 V-2
280.0 mm
0,0675 € - 0,0898 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
63.5 mm
0,1216 € - 0,1469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
63.5 mm
0,1245 € - 0,1506 € 625 Auf Lager
273.1 mm
0,0477 € - 0,0477 € 2000 Auf Lager
63.5 mm
0,0481 € - 0,0704 € 2000 Auf Lager
127.0 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm Nylon Schwarz

10150009

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Natur

10149959

Preisbereich
0,1258 € - 0,0915 €

Lagerbestände
13436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Natur

10150078

Preisbereich
0,0597 € - 0,0408 €

Lagerbestände
2938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Gelb

10150160

Preisbereich
0,0732 € - 0,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Gelb

10150283

Preisbereich
0,0744 € - 0,0559 €

Lagerbestände
5991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 180.0 mm 49.0 mm PA Natur

10378380

Preisbereich
0,122 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Schwarz

10150115

Preisbereich
0,0564 € - 0,0519 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Rot

10149980

Preisbereich
0,1506 € - 0,1245 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Rot

10150092

Preisbereich
0,0699 € - 0,0477 €

Lagerbestände
4226 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Grün

10150207

Preisbereich
0,0738 € - 0,0504 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Grün

10150313

Preisbereich
0,0881 € - 0,0881 €

Lagerbestände
2348 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Natur

10378403

Preisbereich
0,2094 € - 0,1793 €

Lagerbestände
4898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    226.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon Schwarz

10150191

Preisbereich
0,0811 € - 0,0761 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Schwarz

10378465

Preisbereich
0,2094 € - 0,1793 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    226.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Natur

10378397

Preisbereich
0,2568 € - 0,2209 €

Lagerbestände
12759 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10150061

Preisbereich
0,0898 € - 0,0675 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10436165

Preisbereich
0,1469 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Grün

10149973

Preisbereich
0,1506 € - 0,1245 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Grün

10150085

Preisbereich
0,0477 € - 0,0477 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Natur

10150184

Preisbereich
0,0704 € - 0,0481 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6