Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,7209 € - 2,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
0,9771 € - 2,1542 € 1148 Auf Lager
M2.6
Hellbraun
PEEK
0,3829 € - 0,8634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natural
PVDF
0,1288 € - 0,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Black
PA
0,1633 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Clear
PC
3,2384 € - 4,8999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
0,0613 € - 0,0718 € 2718 Auf Lager
M5
Natural
PA
0,6955 € - 0,7321 € 250 Auf Lager
M24
Natural
PA
0,4365 € - 0,5068 € 4723 Auf Lager
M12
Black
PA
0,0533 € - 0,0625 € 4815 Auf Lager
M8
Black
PA
0,0406 € - 0,0451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natural
PA
0,2787 € - 0,4505 € 510 Auf Lager
M6
Clear
PC
10041642 0,3238 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natural
PP
0,1158 € - 0,1353 € 971 Auf Lager
M10
Natural
PP
0,3731 € - 0,4393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natural
PA
13,7846 € - 15,6573 € 248 Auf Lager
M10
Hellbraun
PEEK
0,0716 € - 0,0837 € 1965 Auf Lager
M8
Natural
PA
0,3506 € - 0,3689 € 876 Auf Lager
M14
Natural
PA
0,0719 € - 0,0842 € 3418 Auf Lager
M5
Natural
PP
0,1201 € - 0,1403 € 823 Auf Lager
M8
Natural
PP
  • von 5
Sechskantmutter M3 5.5 mm PEEK Hellbraun

10220801

Preisbereich
2,0979 € - 0,7209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PEEK Hellbraun

10220795

Preisbereich
2,1542 € - 0,9771 €

Lagerbestände
1148 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10041499

Preisbereich
0,8634 € - 0,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Schwarz

10041437

Preisbereich
0,1288 € - 0,1288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Preisbereich
0,1914 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10220832

Preisbereich
4,8999 € - 3,2384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Natur

10041420

Preisbereich
0,0718 € - 0,0613 €

Lagerbestände
2718 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M24 36.0 mm PA Natur

10041673

Preisbereich
0,7321 € - 0,6955 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Schwarz

10041598

Preisbereich
0,5068 € - 0,4365 €

Lagerbestände
4723 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Schwarz

10041512

Preisbereich
0,0625 € - 0,0533 €

Lagerbestände
4815 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M3 5.5 mm PA Natur

10279137

Preisbereich
0,0451 € - 0,0406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M6 10.0 mm PC Transparent

10218402

Preisbereich
0,4505 € - 0,2787 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10041642

Preisbereich
0,3787 € - 0,3238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10041567

Preisbereich
0,1353 € - 0,1158 €

Lagerbestände
971 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

10041635

Preisbereich
0,4393 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Sechskantmutter M10 17.0 mm PEEK Hellbraun

10092309

Preisbereich
15,6573 € - 13,7846 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Natur

10041505

Preisbereich
0,0837 € - 0,0716 €

Lagerbestände
1965 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M14 21.0 mm PA Natur

10041628

Preisbereich
0,3689 € - 0,3506 €

Lagerbestände
876 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0842 € - 0,0719 €

Lagerbestände
3418 Auf Lager
Merkmale
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
823 Auf Lager
Merkmale