Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,0709 € - 0,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PP
0,0719 € - 0,0842 € 3618 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
PP
0,1201 € - 0,1403 € 23 Auf Lager
M8
Natur
PP
0,1731 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
0,3731 € - 0,4393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
PA
0,0533 € - 0,0625 € 3015 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
0,1288 € - 0,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
PA
0,0485 € - 0,0568 € 3000 Auf Lager
N6
Natur
PA
0,3717 € - 0,604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
0,7209 € - 2,0979 € 1957 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
0,3829 € - 0,8634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
0,5815 € - 0,68 € 520 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,105 € - 0,2069 € 258 Auf Lager
M2.5
Transparent
PC
0,1633 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
3,2384 € - 4,8999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
1,76 € - 1,8726 € 398 Auf Lager
M16
Natur
PVDF
0,0844 € - 0,1661 € 8094 Auf Lager
M6
Natur
PA
13,7846 € - 15,6573 € 218 Auf Lager
M10
Hellbraun
PEEK
0,1143 € - 0,1191 € 18436 Auf Lager
M4
Natur
PC
0,2787 € - 0,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
  • von 5
Sechskantmutter M6 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M5 x 0.8 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0842 € - 0,0719 €

Lagerbestände
3618 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Natur

10041581

Preisbereich
0,2027 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

10041635

Preisbereich
0,4393 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Schwarz

10041512

Preisbereich
0,0625 € - 0,0533 €

Lagerbestände
3015 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Schwarz

10041437

Preisbereich
0,1288 € - 0,1288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter N6 10.0 mm PA Natur

10041468

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    N6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Preisbereich
0,604 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 5.5 mm PEEK Hellbraun

10220801

Preisbereich
2,0979 € - 0,7209 €

Lagerbestände
1957 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10041499

Preisbereich
0,8634 € - 0,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,68 € - 0,5815 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2.5 5.0 mm PC Transparent

10218426

Preisbereich
0,2069 € - 0,105 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Preisbereich
0,1914 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10220832

Preisbereich
4,8999 € - 3,2384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M16 24.0 mm PVDF Natur

10041659

Preisbereich
1,8726 € - 1,76 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Natur

10326428

Preisbereich
0,1661 € - 0,0844 €

Lagerbestände
8094 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PEEK Hellbraun

10092309

Preisbereich
15,6573 € - 13,7846 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M4 8.0 mm PC Natur

10313732

Preisbereich
0,1191 € - 0,1143 €

Lagerbestände
18436 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm PC Transparent

10218402

Preisbereich
0,4505 € - 0,2787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790