Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
10,3748 € - 22,5939 € 782 Auf Lager
M6
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
50.0 mm
13,7706 € - 29,9546 € 329 Auf Lager
M10
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
56.0 mm
0,2352 € - 0,2769 € 6400 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
10,9052 € - 32,4714 € 1241 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
50.0 mm
0,2352 € - 0,2769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
6,7291 € - 10,8469 € 3940 Auf Lager
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
40.0 mm
6,404 € - 7,3174 € 342 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
0,2352 € - 0,2769 € 16398 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,0813 € - 0,0948 € 12600 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
0,3142 € - 0,3701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
0,0431 € - 0,0431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,3142 € - 0,3701 € 8600 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
0,2352 € - 0,2769 € 14600 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
10,9043 € - 12,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
140.0 mm
Nylon
Schraubbefestigung
Schwarz
50.0 mm
0,0431 € - 0,0431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,3142 € - 0,3701 € 6200 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
7,6933 € - 16,7729 € 475 Auf Lager
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Schwarz
43.0 mm
4,8065 € - 5,3374 € 22 Auf Lager
M2
86.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
0,3486 € - 0,406 € 13000 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
4,2469 € - 4,2469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
145.0 mm
PA
Einfache Bohrung
Schwarz
40.0 mm
  • von 3
Handgriff 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259207

Preisbereich
22,5939 € - 10,3748 €

Lagerbestände
782 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259191

Preisbereich
29,9546 € - 13,7706 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Abdeckkappe M6 Nylon Orange

10260630

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Orange
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259214

Preisbereich
32,4714 € - 10,9052 €

Lagerbestände
1241 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Abdeckkappe M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Grau

10260623

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10260524

Preisbereich
10,8469 € - 6,7291 €

Lagerbestände
3940 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187944

Preisbereich
7,3174 € - 6,404 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Abdeckkappe M6 Nylon Rot

10260562

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
16398 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Rot

10260647

Preisbereich
0,0948 € - 0,0813 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Preisbereich
0,3701 € - 0,3142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Orange
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Grün

10260616

Preisbereich
0,0431 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Grau

10260708

Preisbereich
0,3701 € - 0,3142 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Blau

10260579

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
14600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 120.0 mm M5 Nylon Schwarz

10273760

Preisbereich
12,1239 € - 10,9043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffausführung
    Gebogener Handgriff
Abdeckkappe M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Weiß

10260609

Preisbereich
0,0431 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Blau

10260654

Preisbereich
0,3701 € - 0,3142 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abgewinkelter Griff 108.0 mm Non Threaded GF PA Schwarz

10259153

Preisbereich
16,7729 € - 7,6933 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    126.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Material Stangenende
    GF PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Preisbereich
5,3374 € - 4,8065 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    86.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
Abdeckkappe M6 Nylon Gelb

10260586

Preisbereich
0,406 € - 0,3486 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 117.0 mm M6 PA Schwarz

10260494

Preisbereich
4,2469 € - 4,2469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
  • Grifffarbe
    Schwarz