Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8682 € - 7,3174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,7291 € - 10,8469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3,9456 € - 4,3474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Grau
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,5469 € - 18,6304 € | 103 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,3474 € - 4,8495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,7706 € - 29,9546 € | 329 Auf Lager |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 6400 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,3748 € - 22,5939 € | 782 Auf Lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 12,8126 € - 38,1753 € | 600 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 16398 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,0948 € | 12600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 8600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,9456 € - 4,3474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,9643 € - 6,7191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,2469 € - 4,2469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9052 € - 32,4714 € | 1241 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.