Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
6,404 € - 7,3174 € 342 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
7,6933 € - 16,7729 € 475 Auf Lager
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Schwarz
43.0 mm
6,2831 € - 7,3174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
0,0813 € - 0,0948 € 12600 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
0,2352 € - 0,2769 € 16398 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
5,8682 € - 7,3174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
4,8065 € - 5,3374 € 22 Auf Lager
M2
86.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
0,2352 € - 0,2769 € 14600 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,3142 € - 0,3701 € 6200 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
12,2961 € - 26,7616 € 73 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
41.0 mm
3,9456 € - 4,3474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
35.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Grau
27.0 mm
6,7291 € - 10,8469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
146.0 mm
PA
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
42.0 mm
10,9052 € - 32,4714 € 1241 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
50.0 mm
13,7706 € - 29,9546 € 329 Auf Lager
M10
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
56.0 mm
3,9456 € - 4,3474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
35.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
0,2352 € - 0,2769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
4,9643 € - 6,7191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
35.0 mm
9,7995 € - 10,9043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
25.0 mm
4,2469 € - 4,2469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
145.0 mm
PA
Einfache Bohrung
Schwarz
40.0 mm
0,2352 € - 0,2769 € 6400 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
  • von 3
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187944

Preisbereich
7,3174 € - 6,404 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Abgewinkelter Griff 108.0 mm Non Threaded GF PA Schwarz

10259153

Preisbereich
16,7729 € - 7,6933 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    126.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Material Stangenende
    GF PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187968

Preisbereich
7,3174 € - 6,2831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Abdeckkappe M8 Nylon Rot

10260647

Preisbereich
0,0948 € - 0,0813 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Rot

10260562

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
16398 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187951

Preisbereich
7,3174 € - 5,8682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Handgriff M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Preisbereich
5,3374 € - 4,8065 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    86.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
Abdeckkappe M6 Nylon Blau

10260579

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
14600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Blau

10260654

Preisbereich
0,3701 € - 0,3142 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259177

Preisbereich
26,7616 € - 12,2961 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Grau

10273692

Preisbereich
4,3474 € - 3,9456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Handgriff 117.0 mm M8 PA Schwarz

10260531

Preisbereich
10,8469 € - 6,7291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gesamtlänge
    146.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259214

Preisbereich
32,4714 € - 10,9052 €

Lagerbestände
1241 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259191

Preisbereich
29,9546 € - 13,7706 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Schwarz

10273708

Preisbereich
4,3474 € - 3,9456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Abdeckkappe M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Grau

10260623

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10260517

Preisbereich
6,7191 € - 4,9643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    119.5 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.4 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    119.5 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 89.9 mm Non Threaded PPN Schwarz

10273739

Preisbereich
10,9043 € - 9,7995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite Unterteil
    3.2 mm
  • Abstand Montagebohrung
    89.9 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.4 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 PA Schwarz

10260494

Preisbereich
4,2469 € - 4,2469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Abdeckkappe M6 Nylon Orange

10260630

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Orange
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon