Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Metall

Auf Lager

Das Sortiment der Standardgriffe in Bogenform hat ein halbflaches Profil, das ideal ist, wenn zwei Griffe an dicht aneinanderliegenden, sich öffnenden Platten erforderlich sind. Eine Auswahl an Front- und Rückseitenbeschlägen sowie eine Auswahl an Oberflächen zur Vervollständigung der ästhetischen Anforderungen ist verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
106 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Griffmaterial Montageart Kaufen
20,0067 € - 59,0206 € 1 Auf Lager
M6 x 12
45,7076 € - 79,9627 € 27 Auf Lager
M8 x 14
18,0496 € - 31,6083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 12
38,3518 € - 42,6131 € 50 Auf Lager
M5
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
10254103 19,7315 € - 58,1992 € 10 Auf Lager
M6 x 12
20,7257 € - 36,2589 € 10 Auf Lager
M6 x 12
33,3204 € - 37,0436 € 2 Auf Lager
M8
Aluminium
Bolzen mit Gewinde
70,4654 € - 78,303 € 8 Auf Lager
M6
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
20,6465 € - 27,5335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
Aluminium
Frontmontage
50,4183 € - 56,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
47,0252 € - 52,2551 € 2 Auf Lager
M6
Aluminium
Bolzen mit Gewinde
35,3776 € - 39,3326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Bolzen mit Gewinde
19,8717 € - 26,5148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
Aluminium
Frontmontage
27,2783 € - 80,4132 € 20 Auf Lager
M8 x 14
316,0368 € - 316,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Frontmontage
42,5413 € - 47,2905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Bolzen mit Gewinde
18,4375 € - 18,4375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
27,8195 € - 82,0411 € 10 Auf Lager
M8 x 14
24,3384 € - 71,7822 € 23 Auf Lager
M8 x 14
9,3752 € - 9,3752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
  • von 6
U-Griff 120.0 mm M6 x 12

10254110

Preisbereich
59,0206 € - 20,0067 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 12
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 350.0 mm M8 x 14

10254196

Preisbereich
79,9627 € - 45,7076 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 14
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 100.0 mm M6 x 12

10254097

Preisbereich
31,6083 € - 18,0496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 12
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 120.0 mm M5 Edelstahl Silbern

10254288

Preisbereich
42,6131 € - 38,3518 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffoberfläche
    Semi Matte
  • Grifffarbe
    Silbern
  • Grifftyp
    Premium
  • Griffform
    U
U-Griff 112.0 mm M6 x 12

10254103

Preisbereich
58,1992 € - 19,7315 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 12
  • Abstand Montagebohrung
    112.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 160.0 mm M6 x 12

10254158

Preisbereich
36,2589 € - 20,7257 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 12
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Handgriff 250.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10254387

Preisbereich
37,0436 € - 33,3204 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffoberfläche
    Kein Finish
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Grifftyp
    Gerippte Griffleiste
  • Griffform
    U
U-Griff 350.0 mm M6 Edelstahl Silbern

10254356

Preisbereich
78,303 € - 70,4654 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffoberfläche
    Semi Matte
  • Grifffarbe
    Silbern
  • Grifftyp
    Premium
  • Griffform
    U
U-Griff 112.0 mm Non Threaded Aluminium Schwarz

10210949

Preisbereich
27,5335 € - 20,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Grifftyp
    Ergonomischer Griff
  • Griffform
    U
  • Montageart
    Frontmontage
U-Griff 250.0 mm M5 Edelstahl Silbern

10378809

Preisbereich
56,0283 € - 50,4183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffoberfläche
    Semi Matte
  • Grifffarbe
    Silbern
  • Griffform
    U
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
U-Griff 120.0 mm M6 Aluminium Schwarz

10378786

Preisbereich
52,2551 € - 47,0252 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Grifflänge
    120.0 mm
Handgriff 300.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10254394

Preisbereich
39,3326 € - 35,3776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffoberfläche
    Kein Finish
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Grifftyp
    Gerippte Griffleiste
  • Griffform
    U
U-Griff 100.0 mm Non Threaded Aluminium Schwarz

10210932

Preisbereich
26,5148 € - 19,8717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Grifftyp
    Ergonomischer Griff
  • Griffform
    U
  • Montageart
    Frontmontage
U-Griff 180.0 mm M8 x 14

10254172

Preisbereich
80,4132 € - 27,2783 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 14
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 140.0 mm M8 Edelstahl Silbern

10378816

Preisbereich
316,0368 € - 316,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffoberfläche
    Semi Matte
  • Grifffarbe
    Silbern
  • Griffform
    U
  • Montageart
    Frontmontage
U-Griff 180.0 mm M5 Edelstahl Silbern

10254301

Preisbereich
47,2905 € - 42,5413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffoberfläche
    Semi Matte
  • Grifffarbe
    Silbern
  • Grifftyp
    Premium
  • Griffform
    U
U-Griff M5 235.0 mm 12.0 mm Aluminium

10386323

Preisbereich
18,4375 € - 18,4375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    235.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    REACH
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 192.0 mm M8 x 14

10254189

Preisbereich
82,0411 € - 27,8195 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 14
  • Abstand Montagebohrung
    192.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 128.0 mm M8 x 14

10254141

Preisbereich
71,7822 € - 24,3384 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 14
  • Abstand Montagebohrung
    128.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff M5 100.0 mm 12.0 mm Aluminium

10271926

Preisbereich
9,3752 € - 9,3752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Standard
    REACH
  • Standard
    RoHs
  • Zolltarifnummer
    7326909890