Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2773 € - 0,5411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
LDPE
|
Clipbefestigung
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
5,6884 € - 14,2816 € | 4920 Auf Lager |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
7,6737 € - 19,3378 € | 3319 Auf Lager |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,405 € - 28,6815 € | 111 Auf Lager |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,745 € - 11,9753 € | 555 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,4206 € - 16,1445 € | 3939 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,5051 € - 16,3514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,745 € - 11,9753 € | 5316 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
8,7579 € - 22,0286 € | 1600 Auf Lager |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,6459 € - 16,3514 € | 2486 Auf Lager |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,222 € - 28,2084 € | 170 Auf Lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
11,222 € - 28,2084 € | 592 Auf Lager |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,176 € - 0,3459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Clipbefestigung
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10,5883 € - 26,6117 € | 2949 Auf Lager |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,405 € - 28,6815 € | 208 Auf Lager |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
6,9134 € - 17,3567 € | 4600 Auf Lager |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
11,222 € - 28,2084 € | 200 Auf Lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
6,5755 € - 16,5584 € | 534 Auf Lager |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
5,6884 € - 14,2816 € | 3096 Auf Lager |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
6,2657 € - 15,7896 € | 6385 Auf Lager |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.