Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2773 € - 0,5411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
160.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
16.0 mm
26.0 mm
5,6884 € - 14,2816 € 4920 Auf Lager
M6
121.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
37.0 mm
7,6737 € - 19,3378 € 3319 Auf Lager
M6
156.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
27.0 mm
45.0 mm
11,405 € - 28,6815 € 111 Auf Lager
M10
160.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
36.0 mm
56.0 mm
4,745 € - 11,9753 € 555 Auf Lager
Non Threaded
139.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
26.0 mm
41.0 mm
6,4206 € - 16,1445 € 3939 Auf Lager
Non Threaded
156.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
27.0 mm
45.0 mm
6,5051 € - 16,3514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
133.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
4,745 € - 11,9753 € 5316 Auf Lager
Non Threaded
139.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
26.0 mm
41.0 mm
8,7579 € - 22,0286 € 1600 Auf Lager
Non Threaded
204.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
28.0 mm
50.0 mm
6,6459 € - 16,3514 € 2486 Auf Lager
M5
133.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
11,222 € - 28,2084 € 170 Auf Lager
M8
140.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
30.0 mm
48.0 mm
11,222 € - 28,2084 € 592 Auf Lager
M6
140.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
30.0 mm
48.0 mm
0,176 € - 0,3459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
158.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
24.0 mm
24.0 mm
10,5883 € - 26,6117 € 2949 Auf Lager
M8
204.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
28.0 mm
50.0 mm
11,405 € - 28,6815 € 208 Auf Lager
M8
160.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
36.0 mm
56.0 mm
6,9134 € - 17,3567 € 4600 Auf Lager
M8
139.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
41.0 mm
11,222 € - 28,2084 € 200 Auf Lager
M8
140.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
30.0 mm
48.0 mm
6,5755 € - 16,5584 € 534 Auf Lager
M6
113.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
21.0 mm
36.0 mm
5,6884 € - 14,2816 € 3096 Auf Lager
M5
121.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
37.0 mm
6,2657 € - 15,7896 € 6385 Auf Lager
M6
133.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
  • von 2
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394984

Preisbereich
0,5411 € - 0,2773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 105.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252567

Preisbereich
14,2816 € - 5,6884 €

Lagerbestände
4920 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252642

Preisbereich
19,3378 € - 7,6737 €

Lagerbestände
3319 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M10 Duroplast Schwarz

10252796

Preisbereich
28,6815 € - 11,405 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252697

Preisbereich
11,9753 € - 4,745 €

Lagerbestände
555 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252703

Preisbereich
16,1445 € - 6,4206 €

Lagerbestände
3939 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252604

Preisbereich
16,3514 € - 6,5051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252680

Preisbereich
11,9753 € - 4,745 €

Lagerbestände
5316 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 179.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252727

Preisbereich
22,0286 € - 8,7579 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M5 Thermoplastik Schwarz

10252598

Preisbereich
16,3514 € - 6,6459 €

Lagerbestände
2486 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 Duroplast Schwarz

10252758

Preisbereich
28,2084 € - 11,222 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 110.0 mm M6 Duroplast Schwarz

10252741

Preisbereich
28,2084 € - 11,222 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394960

Preisbereich
0,3459 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm M8 Thermoplastik Schwarz

10252666

Preisbereich
26,6117 € - 10,5883 €

Lagerbestände
2949 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M8 Duroplast Schwarz

10252789

Preisbereich
28,6815 € - 11,405 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 Thermoplastik Schwarz

10252635

Preisbereich
17,3567 € - 6,9134 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 120.0 mm M8 Duroplast Schwarz

10252772

Preisbereich
28,2084 € - 11,222 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252628

Preisbereich
16,5584 € - 6,5755 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    113.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 105.0 mm M5 Thermoplastik Schwarz

10252550

Preisbereich
14,2816 € - 5,6884 €

Lagerbestände
3096 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 110.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252581

Preisbereich
15,7896 € - 6,2657 €

Lagerbestände
6385 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz