Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2773 € - 0,5411 € 1990 Auf Lager
Non Threaded
160.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
16.0 mm
26.0 mm
6,4206 € - 16,1445 € 1237 Auf Lager
Non Threaded
156.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
27.0 mm
45.0 mm
6,2657 € - 15,7896 € 6116 Auf Lager
M5
133.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
7,6737 € - 19,3378 € 773 Auf Lager
M8
132.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
27.0 mm
45.0 mm
5,6884 € - 14,2816 € 4920 Auf Lager
M6
121.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
37.0 mm
7,6737 € - 19,3378 € 3319 Auf Lager
M6
156.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
27.0 mm
45.0 mm
11,405 € - 28,6815 € 111 Auf Lager
M10
160.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
36.0 mm
56.0 mm
6,5051 € - 16,3514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
133.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
4,745 € - 11,9753 € 555 Auf Lager
Non Threaded
139.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
26.0 mm
41.0 mm
6,4206 € - 16,1445 € 3939 Auf Lager
Non Threaded
156.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
27.0 mm
45.0 mm
0,9293 € - 1,8243 € 2998 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
30.0 mm
2.0 mm
10,5883 € - 28,2084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
140.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
30.5 mm
50.0 mm
  • von 2
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Weiß

10394977

Preisbereich
0,5411 € - 0,2773 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Grifffarbe
    Weiß
Handgriff 132.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252710

Preisbereich
16,1445 € - 6,4206 €

Lagerbestände
1237 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 110.0 mm M5 Thermoplastik Schwarz

10252574

Preisbereich
15,7896 € - 6,2657 €

Lagerbestände
6116 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 179.0 mm M8 Thermoplastik Schwarz

10252659

Preisbereich
19,3378 € - 7,6737 €

Lagerbestände
773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    132.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 105.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252567

Preisbereich
14,2816 € - 5,6884 €

Lagerbestände
4920 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252642

Preisbereich
19,3378 € - 7,6737 €

Lagerbestände
3319 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M10 Duroplast Schwarz

10252796

Preisbereich
28,6815 € - 11,405 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252604

Preisbereich
16,3514 € - 6,5051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252697

Preisbereich
11,9753 € - 4,745 €

Lagerbestände
555 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252703

Preisbereich
16,1445 € - 6,4206 €

Lagerbestände
3939 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz
Verstärkte Platte 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Preisbereich
1,8243 € - 0,9293 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Griffmaterial
    LDPE
Handgriff 105.0 mm M6 Duroplast Schwarz

10252734

Preisbereich
28,2084 € - 10,5883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Grifffarbe
    Schwarz