Menü Suche

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, rechter Winkel

Auf Lager

Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
8 Auf Lager
400.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
733.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
17 Auf Lager
633.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1033.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
533.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
333.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1032.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
832.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
86 Auf Lager
532.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • von 2
Standardgriff 250.0 mm M8 Aluminium Natur

10193839


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 66.0 mm Vorderseitige Montage Natur

10193792


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Natur

10193976


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10632741


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Natur

10193860


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193877


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 66.0 mm Vorderseitige Montage Schwarz

10193808


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10640517


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
Standardgriff 400.0 mm M8 Aluminium Natur

10193945


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 350.0 mm M8 Aluminium Natur

10193914


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10632758


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193983


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075859


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    700.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    733.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075842


Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    600.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    633.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075804


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    1000.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    1033.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075835


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    500.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    533.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    300.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    333.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Stahl

20074494


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    1032.0 mm
  • Gewindelänge
    1000.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Stahl

20074555


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    832.0 mm
  • Gewindelänge
    800.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Stahl

20074524


Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    532.0 mm
  • Gewindelänge
    500.0 mm