Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,1145 € - 41,1145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
34,0321 € - 42,5366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
32,8634 € - 41,0722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
38,2843 € - 38,2843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
31,5821 € - 39,4671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
35,0565 € - 43,8344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
38,3969 € - 47,9997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
35,7296 € - 44,6723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
30,5401 € - 38,1998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
34,9614 € - 43,6912 € | 8 Auf Lager |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
39,9317 € - 49,9147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
32,9822 € - 41,2381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
5,625 € - 8,75 € | 37 Auf Lager |
17.008 in
432.0 mm
|
Stahl
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
32,6381 € - 32,6381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.63 in
1032.0 mm
|
Stahl
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
8,3362 € - 12,9675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.882 in
632.0 mm
|
Stahl
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
22,4775 € - 24,975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.921 in
633.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
11,084 € - 12,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.756 in
832.0 mm
|
Stahl
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
6,9806 € - 10,8588 € | 86 Auf Lager |
20.945 in
532.0 mm
|
Stahl
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
24,7444 € - 27,4938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.858 in
733.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.819 in
732.0 mm
|
Stahl
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.