Menü Suche

Standardgriffe - Rohrgriffe

Auf Lager

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Kaufen
30,6734 € - 64,4142 € 7 Auf Lager
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
55,0383 € - 158,3054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
300.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
250.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
21,4317 € - 21,4317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
128.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
96.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
400.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
250.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
24,1083 € - 26,787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16,1071 € - 17,8968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
250.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
250.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
500.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • von 4
Standardgriff 600.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213964

Preisbereich
64,4142 € - 30,6734 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 400.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213957

Preisbereich
158,3054 € - 55,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 80.0 mm M10 Stahl Natur

20068622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 300.0 mm M10 Stahl Chrom

20068585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 250.0 mm M10 Stahl Natur

20068578


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 100.0 mm M10 Edelstahl Natur

20068554


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einteilige Standardgriffe aus Metall M8

20075767

Preisbereich
21,4317 € - 21,4317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
U-Griff M6 128.0 mm Aluminium

20079543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    128.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M5 200.0 mm Edelstahl

20078348


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 96.0 mm Aluminium

20079574


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    96.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 80.0 mm M10 Edelstahl Natur

20068615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 400.0 mm M10 Stahl Chrom

20068592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 350.0 mm M8 Edelstahl Natur

20074470


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 250.0 mm M8 Stahl Natur

20074425


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 350.0 mm M8 Stahl Natur

20074487

Preisbereich
26,787 € - 24,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 350.0 mm M8 Edelstahl Natur

20074456


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einteilige Standardgriffe aus Metall M8

20075781

Preisbereich
17,8968 € - 16,1071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
U-Griff 250.0 mm M8 Stahl Natur

20074449


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 250.0 mm M8 Edelstahl Natur

20074418


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 500.0 mm M10 Stahl Chrom

20068608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt