Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.
Seriennummer: SR5534
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| 21,4317 € - 21,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stahl
|
Female
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stahl
|
Female
|
|||
| 11,6345 € - 12,9272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Stahl
|
Female
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Edelstahl
|
Female
|
|||
| 11,681 € - 12,9789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Stahl
|
Female
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| 24,1083 € - 26,787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.