Menü Suche

Standardgriffe - Rohrgriffe

Auf Lager

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
400.0 mm
Stahl
Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Edelstahl
Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
250.0 mm
Stahl
Threaded Female
11,4632 € - 12,7369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
96.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Aluminium
Threaded Female
  • von 4
Standardgriff 400.0 mm M8 Stahl

20055059


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 350.0 mm M8 Edelstahl

20055028


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 250.0 mm M8 Edelstahl

20054984


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 200.0 mm M8 Edelstahl

20054960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 250.0 mm M8 Stahl Natur

20074449


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 250.0 mm M8 Stahl

20054991

Preisbereich
12,7369 € - 11,4632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Griffmaterial
    Stahl
U-Griff M6 96.0 mm Aluminium

20079536


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    96.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 30.0 mm Aluminium

20079550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090