Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1315 € - 0,1434 € | 2277 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0425 € - 0,0425 € | 5153 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 61 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | 5966 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1315 € - 0,1434 € | 2596 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4471 € - 0,5223 € | 1248 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0923 € | 173 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,099 € | 19652 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 143866 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | 286767 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 1793 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 16390 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10245255 | 0,5265 € - 0,6184 € | 7700 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
| 0,2855 € - 0,3343 € | 600 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3663 € - 0,4262 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 1258183 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.