Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0789 € - 0,0922 € 11536 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Gelb
0,0474 € - 0,0552 € 29000 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Gelb
0,0518 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Silbern
0,0855 € - 0,0998 € 3598 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Silbern
0,0104 € - 0,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Gelb
0,0538 € - 0,0628 € 21800 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Silbern
0,0495 € - 0,0579 € 29291 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,1477 € - 0,2969 € 11302 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0474 € - 0,0552 € 27525 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Rot
0,0104 € - 0,0121 € 14996 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Grün
0,0104 € - 0,0121 € 39389 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Grün
0,0474 € - 0,0552 € 28228 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,0474 € - 0,0552 € 14848 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Rot
0,0104 € - 0,0121 € 74277 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Rot
0,0114 € - 0,0133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Silbern
0,208 € - 0,4146 € 1634 Auf Lager
104.9 mm
380.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,103 € - 0,1206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,0245 € - 0,0285 € 8705 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
  • von 10
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10245156

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
11536 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244579

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244562

Preisbereich
0,0608 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10245149

Preisbereich
0,0998 € - 0,0855 €

Lagerbestände
3598 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244326

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10245064

Preisbereich
0,0628 € - 0,0538 €

Lagerbestände
21800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10245071

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
29291 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Schwarz

10204030

Preisbereich
0,2969 € - 0,1477 €

Lagerbestände
11302 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244531

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
27525 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245125

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245132

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244289

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
14996 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244296

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
39389 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244548

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
28228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244555

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
14848 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244302

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
74277 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244319

Preisbereich
0,0133 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Schwarz

10204047

Preisbereich
0,4146 € - 0,208 €

Lagerbestände
1634 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    104.9 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244722

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244388

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
8705 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6