Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11536 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 29000 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | 3598 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0628 € | 21800 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 29291 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,1477 € - 0,2969 € | 11302 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 27525 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 14996 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 39389 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 28228 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 14848 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 74277 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,208 € - 0,4146 € | 1634 Auf Lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 8705 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.