Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0292 € - 0,0585 € | 11542 Auf Lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2267 € - 0,2647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Gelb
|
|
||
0,2267 € - 0,2647 € | 1689 Auf Lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,2267 € - 0,2647 € | 997 Auf Lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,2267 € - 0,2647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rot
|
|
||
0,145 € - 0,2914 € | 11302 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,2041 € - 0,4069 € | 2134 Auf Lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0774 € - 0,0905 € | 13298 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1095 € - 0,1282 € | 37100 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silbern
|
|
||
0,1011 € - 0,1184 € | 8915 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Gelb
|
|
||
0,0545 € - 0,1087 € | 1298 Auf Lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,0094 € - 0,011 € | 1519935 Auf Lager |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2535 € - 0,3169 € | 12112 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,2016 € - 1,408 € | 583 Auf Lager |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,7969 € - 0,9323 € | 259 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0366 € - 0,0429 € | 61166 Auf Lager |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0894 € - 0,0971 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0237 € - 0,0279 € | 196308 Auf Lager |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,1613 € - 0,1749 € | 56905 Auf Lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,1168 € - 1,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.