Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0073 € - 0,013 € | 84990 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
0,0102 € - 0,0119 € | 53196 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,0259 € - 0,0304 € | 54216 Auf Lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,1011 € - 0,1184 € | 11546 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rot
|
|
||
0,1095 € - 0,1282 € | 37100 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silbern
|
|
||
0,2041 € - 0,4069 € | 2134 Auf Lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,1011 € - 0,1184 € | 8915 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Gelb
|
|
||
0,0774 € - 0,0905 € | 13298 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0259 € - 0,0304 € | 25875 Auf Lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gelb
|
|
||
0,1011 € - 0,1184 € | 700 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,0528 € - 0,0616 € | 29300 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
0,1011 € - 0,1184 € | 15057 Auf Lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,0485 € - 0,0568 € | 22291 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gelb
|
|
||
0,0736 € - 0,1478 € | 2916 Auf Lager |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,0774 € - 0,0905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
0,145 € - 0,2914 € | 11302 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0774 € - 0,0905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
0,0839 € - 0,098 € | 98 Auf Lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silbern
|
|
||
0,0774 € - 0,0905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
|
||
0,0281 € - 0,0328 € | 10536 Auf Lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silbern
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.