Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
10251645 1,3553 € - 1,574 € 1481 Auf Lager
317.0 mm
1030.0 mm
Schwarz
114.0 kg
1,138 € - 1,3303 € 3000 Auf Lager
267.0 mm
880.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0618 € - 0,0722 € 11092 Auf Lager
78.0 mm
265.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0355 € - 0,0415 € 10859 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Natur
18.0 kg
0,1315 € - 0,1434 € 2277 Auf Lager
66.0 mm
240.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
280.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0087 € - 0,0103 € 162243 Auf Lager
15.0 mm
75.0 mm
Natur
8.0 kg
0,3904 € - 0,4358 € 20107 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,2298 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,0355 € - 0,0415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0425 € - 0,0425 € 5153 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0376 € - 0,044 € 334126 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0184 € - 0,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
140.0 mm
Schwarz
13.0 kg
0,6327 € - 0,7575 € 4700 Auf Lager
160.0 mm
550.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0373 € - 0,0437 € 143866 Auf Lager
42.0 mm
160.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,2072 € - 0,2313 € 14200 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0398 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
280.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1305 € - 0,1518 € 15109 Auf Lager
125.0 mm
432.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0714 € - 0,0778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,091 € - 0,099 € 153905 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Natur
22.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Schwarz

10251645

Preisbereich
1,574 € - 1,3553 €

Lagerbestände
1481 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natur

10245293

Preisbereich
1,3303 € - 1,138 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    880.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    267.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244944

Preisbereich
0,0722 € - 0,0618 €

Lagerbestände
11092 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    265.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244500

Preisbereich
0,0415 € - 0,0355 €

Lagerbestände
10859 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247419

Preisbereich
0,1434 € - 0,1315 €

Lagerbestände
2277 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    66.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247259

Preisbereich
0,1629 € - 0,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244258

Preisbereich
0,0103 € - 0,0087 €

Lagerbestände
162243 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    15.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278611

Preisbereich
0,4358 € - 0,3904 €

Lagerbestände
20107 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247457

Preisbereich
0,2507 € - 0,2298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244913

Preisbereich
0,0415 € - 0,0355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247228

Preisbereich
0,0425 € - 0,0425 €

Lagerbestände
5153 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244920

Preisbereich
0,044 € - 0,0376 €

Lagerbestände
334126 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Schwarz

10447413

Preisbereich
0,0283 € - 0,0184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Schwarz

10204054

Preisbereich
0,7575 € - 0,6327 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    160.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244999

Preisbereich
0,0437 € - 0,0373 €

Lagerbestände
143866 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10278628

Preisbereich
0,2313 € - 0,2072 €

Lagerbestände
14200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244685

Preisbereich
0,0831 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    81.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245194

Preisbereich
0,1518 € - 0,1305 €

Lagerbestände
15109 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    432.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245088

Preisbereich
0,0778 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244715

Preisbereich
0,099 € - 0,091 €

Lagerbestände
153905 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2