Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,1008 € - 0,1179 € 12880 Auf Lager
116.0 mm
385.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0174 € - 0,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
142.0 mm
Natur
8.0 kg
0,4805 € - 0,5627 € 9673 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0242 € - 0,0284 € 313608 Auf Lager
44.0 mm
165.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,2583 € - 0,3229 € 12112 Auf Lager
24.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,6115 € - 0,7146 € 1675 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0789 € - 0,0923 € 37 Auf Lager
89.0 mm
310.0 mm
Natur
22.0 kg
0,6561 € - 0,7661 € 311 Auf Lager
246.0 mm
812.0 mm
Natur
80.0 kg
0,0174 € - 0,0203 € 9231 Auf Lager
35.0 mm
142.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0242 € - 0,0284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
165.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0288 € - 0,0338 € 6380 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
Natur
22.0 kg
0,3663 € - 0,4262 € 1788 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Natur
114.0 kg
1,2244 € - 1,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
267.0 mm
880.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,5683 € - 0,6658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
480.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,2715 € - 0,2956 € 3900 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Natur
40.0 kg
1,9362 € - 2,0337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
380.0 mm
1219.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3287 € - 0,3858 € 41567 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,0204 € - 0,024 € 39981 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
Natur
18.0 kg
0,0706 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.0 mm
331.0 mm
Natur
18.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 11153 Auf Lager
220.0 mm
710.0 mm
Schwarz
80.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244777

Preisbereich
0,1179 € - 0,1008 €

Lagerbestände
12880 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    116.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244340

Preisbereich
0,0203 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Schwarz

10251584

Preisbereich
0,5627 € - 0,4805 €

Lagerbestände
9673 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244869

Preisbereich
0,0284 € - 0,0242 €

Lagerbestände
313608 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    165.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natur

10278598

Preisbereich
0,3229 € - 0,2583 €

Lagerbestände
12112 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    24.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Schwarz

10251607

Preisbereich
0,7146 € - 0,6115 €

Lagerbestände
1675 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244708

Preisbereich
0,0923 € - 0,0789 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    310.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    89.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247358

Preisbereich
0,7661 € - 0,6561 €

Lagerbestände
311 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    812.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    246.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244852

Preisbereich
0,0203 € - 0,0174 €

Lagerbestände
9231 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244357

Preisbereich
0,0284 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    165.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244623

Preisbereich
0,0338 € - 0,0288 €

Lagerbestände
6380 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natur

10245231

Preisbereich
0,4262 € - 0,3663 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Schwarz

10251638

Preisbereich
1,4347 € - 1,2244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    880.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    267.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Schwarz

10251591

Preisbereich
0,6658 € - 0,5683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    480.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    140.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natur

10278666

Preisbereich
0,2956 € - 0,2715 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247600

Preisbereich
2,0337 € - 1,9362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1219.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    380.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247525

Preisbereich
0,3858 € - 0,3287 €

Lagerbestände
41567 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244425

Preisbereich
0,024 € - 0,0204 €

Lagerbestände
39981 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244609

Preisbereich
0,0826 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    331.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    96.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247556

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
11153 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    710.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    220.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2