Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0096 € - 0,0112 € | 204542 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 1857821 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,305 € - 0,3594 € | 8157 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0837 € - 0,098 € | 1694 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | 1271 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | 14600 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2771 € - 0,3008 € | 58000 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | 7532 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8915 € - 0,9695 € | 9659 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0087 € - 0,0103 € | 74018 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 1275235 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0923 € | 173 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3928 € - 0,461 € | 355 Auf Lager |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4457 € - 0,5209 € | 22611 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0156 € - 0,0182 € | 137453 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 14996 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 39389 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 74277 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.