Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.
Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.
Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.
Seriennummer: SR5590
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Material | Scharniertyp | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4153 € - 11,6475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,0878 € - 16,2704 € | 108 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,4289 € - 12,3252 € | 181 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,1561 € - 29,0687 € | 48 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,2687 € - 22,2687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Nicht gebohrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 31,7505 € - 31,7505 € | 24 Auf Lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Nicht gebohrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 28,4751 € - 39,4119 € | 38 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 113,9218 € - 247,4916 € | 4 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,3856 € - 29,3126 € | 89 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,4874 € - 26,0843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 9,7381 € - 9,7381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,8328 € - 17,8328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6991 € - 10,7895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
2 in
50.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 8,1312 € - 8,1312 € | 1 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 9,3203 € - 9,3203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 86,6854 € - 91,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Nicht gebohrt
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 30,8054 € - 45,3021 € | 96 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Nicht gebohrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,1312 € - 8,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,3401 € - 8,3401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.