Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
9,8181 € - 10,909 € 13 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,0057 € - 11,1174 € 130 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,0695 € - 10,0772 € 10 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,8439 € - 10,9377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,2762 € - 11,418 € 345 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,8532 € - 13,1702 € 7 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
8,3925 € - 9,325 € 170 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197189

Preisbereich
10,909 € - 9,8181 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197059

Preisbereich
11,1174 € - 10,0057 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197226

Preisbereich
10,0772 € - 9,0695 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197127

Preisbereich
10,9377 € - 9,8439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197349

Preisbereich
11,418 € - 10,2762 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197219

Preisbereich
13,1702 € - 11,8532 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197134

Preisbereich
9,325 € - 8,3925 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz