Steckmuttern werden zum Aufdrücken auf einen Gewindebolzen verwendet. Die Montage erfolgt dadurch, dass man die Mutter einfach über das Gewinde drückt und mit einer 180-Drehung festzieht.
Seriennummer: SR2305
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Außendurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,164 € - 0,1763 € | 9000 Auf Lager |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,149 € - 0,1613 € | 19410 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1137 € - 0,1476 € | 2566 Auf Lager |
M3
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 10215296 | 0,12 € - 0,164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.