Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8318 € - 4,5357 € | 729 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7908 € - 4,4496 € | 1540 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9958 € - 4,9663 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3549 € - 3,9284 € | 50 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 8,5303 € - 9,7717 € | 20 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 7,7582 € - 9,7295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3107 € - 3,8861 € | 775 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 9,355 € - 11,6866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5756 € - 4,1959 € | 55 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7993 € - 3,3651 € | 1443 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 8,1408 € - 10,0251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 7,8708 € - 9,8139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4769 € - 8,068 € | 10 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,9173 € - 5,3787 € | 33 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 2,2873 € - 2,4592 € | 596 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 3,5611 € - 4,8897 € | 4361 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 3,2324 € - 3,4516 € | 775 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 6,0403 € - 8,6002 € | 249 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 2,464 € - 2,7456 € | 540 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1227 € - 5,8467 € | 200 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Phenolharz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.