Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,9708 € - 30,9708 € | 175 Auf Lager |
|
4
|
M16
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 4,4152 € - 6,8681 € | 322 Auf Lager |
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 1,2403 € - 7,093 € | 780 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 26,792 € - 33,6229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 21,8227 € - 28,4577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 1,8101 € - 21,4549 € | 124 Auf Lager |
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 3,9638 € - 10,9912 € | 2135 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 8,2347 € - 22,8325 € | 313 Auf Lager |
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 36,3945 € - 47,3968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M8
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 55,3896 € - 72,0191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M12
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 21,8227 € - 28,4577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
9
|
M8
|
Natur
|
PA
|
||
| 18,2074 € - 22,8561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 6,4621 € - 16,2084 € | 1299 Auf Lager |
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 27,4618 € - 34,4635 € | 2 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 1,0174 € - 5,1878 € | 1350 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 5,5023 € - 10,9113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 9,9527 € - 12,401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 24,0269 € - 24,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl 304
|
||
| 7,363 € - 8,1828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 8,3319 € - 9,2411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
PP