Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7993 € - 22,2363 € | 8 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 26,5607 € - 29,5268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Grau
|
Aluminium
|
||
| 11,5215 € - 12,8034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Grau
|
Edelstahl 304
|
||
| 5,9471 € - 6,6029 € | 60 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 2,4377 € - 5,9675 € | 13150 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
| 14,4483 € - 28,6239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Schwarz
|
TPE
|
||
| 5,5239 € - 13,6792 € | 850 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,5183 € - 4,3761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,7817 € - 7,527 € | 371 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 9,4265 € - 11,8082 € | 220 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 0,1452 € - 0,3175 € | 1450 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 9,4265 € - 11,8083 € | 66 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M12
|
Grau
|
PA
|
||
| 0,1112 € - 0,2335 € | 1700 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
6
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
||
| 23,7437 € - 26,3968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grau
|
Aluminium
|
||
| 2,4534 € - 3,056 € | 27 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 9,8088 € - 11,4352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M10
|
Grau
|
PA
|
||
| 5,3979 € - 12,8356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Schwarz
|
TPE
|
||
| 2,474 € - 2,8982 € | 57 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,6761 € - 16,9032 € | 327 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 36,6814 € - 45,8518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.