Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Anzahl der Sterne Gewindegröße Farbe Knopfmaterial Kaufen
8,6054 € - 10,7495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
6
6.0 mm
Schwarz
PA
3,7785 € - 4,4478 € 39 Auf Lager
50.0 mm
4
M8
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
19,5553 € - 19,5553 € 40 Auf Lager
40.0 mm
5
M8
Grau
Aluminium
26,3968 € - 26,3968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M10
Grau
Aluminium
10,301 € - 12,0665 € 108 Auf Lager
50.0 mm
4
M10
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
11,5752 € - 14,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
6
6.0 mm
Schwarz
PA
29,5268 € - 29,5268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M10
Grau
Aluminium
9,9527 € - 12,401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
6
6.0 mm
Schwarz
PA
10188194 3,1037 € - 3,6443 € 173 Auf Lager
25.0 mm
4
M6
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
14,2044 € - 17,7483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
6
16.0 mm
Schwarz
PA
5,083 € - 5,9687 € 20 Auf Lager
60.0 mm
4
M10
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,2656 € - 5,8539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
4,2625 € - 10,648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
4
M8
Schwarz
Nylon
10188668 25,3583 € - 29,858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
6
8.0 mm
Schwarz
PA
2,97 € - 3,3143 € 3 Auf Lager
28.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
6,6002 € - 7,3385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
19,5553 € - 19,5553 € 20 Auf Lager
40.0 mm
5
M6
Grau
Aluminium
23,7437 € - 26,3968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M8
Natur
Aluminium
9,0324 € - 10,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
29,5268 € - 29,5268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M12
Grau
Aluminium
  • von 12
Handrad 51.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188699

Preisbereich
10,7495 € - 8,6054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188514

Preisbereich
4,4478 € - 3,7785 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 40.0 mm M8 Aluminium Grau

10271681

Preisbereich
19,5553 € - 19,5553 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
Handrad 50.0 mm M10 Aluminium Grau

10271759

Preisbereich
26,3968 € - 26,3968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188569

Preisbereich
12,0665 € - 10,301 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 69.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188712

Preisbereich
14,4437 € - 11,5752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 60.0 mm M10 Aluminium Grau

10271766

Preisbereich
29,5268 € - 29,5268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
Handrad 61.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188705

Preisbereich
12,401 € - 9,9527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188194

Preisbereich
3,6443 € - 3,1037 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Schwarz

10188767

Preisbereich
17,7483 € - 14,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188606

Preisbereich
5,9687 € - 5,083 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    36.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 40.0 mm Schwarz PP

10275269

Preisbereich
5,8539 € - 5,2656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 60.0 mm Schwarz Nylon

10280485

Preisbereich
10,648 € - 4,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
Handrad 99.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188668

Preisbereich
29,858 € - 25,3583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    44.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 28.0 mm 25.0 mm Schwarz PP

10275191

Preisbereich
3,3143 € - 2,97 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 50.0 mm Schwarz PP

10275375

Preisbereich
7,3385 € - 6,6002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad 40.0 mm M6 Aluminium Grau

10271674

Preisbereich
19,5553 € - 19,5553 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
Handrad 50.0 mm M8 Aluminium Natur

10386316

Preisbereich
26,3968 € - 23,7437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616100099
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad M10 50.0 mm PP Schwarz

10275351

Preisbereich
10,0459 € - 9,0324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad 60.0 mm M12 Aluminium Grau

10271773

Preisbereich
29,5268 € - 29,5268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm