Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Anzahl der Sterne Gewindegröße Farbe Knopfmaterial Kaufen
29,5268 € - 29,5268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M12
Grau
Aluminium
4,1034 € - 4,5769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
11,1649 € - 12,9991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
5
M10
Schwarz
TPE
5,0504 € - 5,5956 € 5 Auf Lager
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
6,1706 € - 6,8712 € 6 Auf Lager
50.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
5,922 € - 6,5714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
0,1512 € - 0,3175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
6
M8
Schwarz
PA
7,963 € - 9,9574 € 112 Auf Lager
56.0 mm
4
M10
Grau
PA
2,7505 € - 4,2786 € 29 Auf Lager
40.0 mm
4
M8
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
7,1739 € - 14,2216 € 421 Auf Lager
32.0 mm
4
M6
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
1,5603 € - 1,7934 € 751 Auf Lager
25.0 mm
5
M4
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,9806 € - 6,2269 € 20 Auf Lager
60.0 mm
4
M12
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
13,2534 € - 16,0662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
6
6.0 mm
Schwarz
PA
4,8065 € - 5,3517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
4
M8
Schwarz
PP
9,2111 € - 10,2203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
4
M12
Schwarz
PP
4,6477 € - 5,774 € 209 Auf Lager
50.0 mm
4
M8
Schwarz
Phenolharz
8,6442 € - 9,5949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
2,187 € - 5,1484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
3
M6
Schwarz
Nylon
3,6357 € - 3,6357 € 13945 Auf Lager
4
M6
Schwarz
Phenolharz
38,0674 € - 40,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
8
M8
Grau
Edelstahl 304
  • von 12
Handrad 60.0 mm M12 Aluminium Grau

10271728

Preisbereich
29,5268 € - 29,5268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
Handrad M6 28.0 mm 25.0 mm Schwarz PP

10275184

Preisbereich
4,5769 € - 4,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    5
Weiches Handrad 66.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10188026

Preisbereich
12,9991 € - 11,1649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    38.5 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 40.0 mm Schwarz PP

10275344

Preisbereich
5,5956 € - 5,0504 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 50.0 mm Schwarz PP

10275382

Preisbereich
6,8712 € - 6,1706 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 40.0 mm Schwarz PP

10275337

Preisbereich
6,5714 € - 5,922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 60.0 mm PA Schwarz

10144060

Preisbereich
0,3175 € - 0,1512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schraube
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10188057

Preisbereich
9,9574 € - 7,963 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188385

Preisbereich
4,2786 € - 2,7505 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188316

Preisbereich
14,2216 € - 7,1739 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188125

Preisbereich
1,7934 € - 1,5603 €

Lagerbestände
751 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188613

Preisbereich
6,2269 € - 4,9806 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    36.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 82.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188729

Preisbereich
16,0662 € - 13,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 38.0 mm 23.0 mm Schwarz PP

10275627

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M12 PP Schwarz

10275726

Preisbereich
10,2203 € - 9,2111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 50.0 mm Phenolharz Schwarz

10252086

Preisbereich
5,774 € - 4,6477 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
Handrad M10 50.0 mm PP Schwarz

10275412

Preisbereich
9,5949 € - 8,6442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M6

10280652

Preisbereich
5,1484 € - 2,187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
Handrad M6 30.0 mm Phenolharz Schwarz

10252154

Preisbereich
3,6357 € - 3,6357 €

Lagerbestände
13945 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 Edelstahl 304 Grau

10271582

Preisbereich
40,0647 € - 38,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    31.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7318190090