Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,464 € - 2,7456 € 540 Auf Lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
PP
4,7169 € - 5,2519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
10,646 € - 10,8246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
10,4898 € - 10,6587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
11,0389 € - 11,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
8,1408 € - 10,0251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
3,3161 € - 3,9706 € 375 Auf Lager
32.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
1,8318 € - 4,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PA
2,7477 € - 6,8898 € 418 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
8,917 € - 10,4475 € 110 Auf Lager
50.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
PA
3,3549 € - 3,9284 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
3,7031 € - 4,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
7,8708 € - 9,8139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
10,4898 € - 10,6587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
6,9556 € - 7,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
4,0269 € - 4,4916 € 140 Auf Lager
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
2,3512 € - 5,7988 € 419 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
3,5756 € - 4,1959 € 55 Auf Lager
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
PA
9,7295 € - 12,1653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
1,7908 € - 4,4496 € 1540 Auf Lager
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
  • von 14
Handrad 28.0 mm M6 15.0 mm Edelstahl PP

10275207

Preisbereich
2,7456 € - 2,464 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm Edelstahl PP

10275313

Preisbereich
5,2519 € - 4,7169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    59.0 mm
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10635582

Preisbereich
10,8246 € - 10,646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10364383

Preisbereich
10,6587 € - 10,4898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10364451

Preisbereich
11,1938 € - 11,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 40.0 mm Stahl PA

10188064

Preisbereich
10,0251 € - 8,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    69.0 mm
Handrad 32.0 mm M6 20.0 mm Edelstahl PA

10188347

Preisbereich
3,9706 € - 3,3161 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.5 mm
Handrad 40.0 mm M8 25.0 mm Stahl PA

10280720

Preisbereich
4,507 € - 1,8318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10280454

Preisbereich
6,8898 € - 2,7477 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 50.0 mm M10 30.0 mm Edelstahl PA

10188583

Preisbereich
10,4475 € - 8,917 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
Handrad 32.0 mm M6 16.0 mm Edelstahl PA

10188330

Preisbereich
3,9284 € - 3,3549 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
Handrad 40.0 mm M6 25.0 mm Edelstahl PP

10275276

Preisbereich
4,1396 € - 3,7031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Handrad 56.0 mm M8 40.0 mm Stahl PA

10188088

Preisbereich
9,8139 € - 7,8708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    69.0 mm
Handrad 45.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10364345

Preisbereich
10,6587 € - 10,4898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 60.0 mm M10 25.0 mm Edelstahl PP

10275481

Preisbereich
7,73 € - 6,9556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
Handrad 38.0 mm M8 38.0 mm Edelstahl PP

10275597

Preisbereich
4,4916 € - 4,0269 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl PA

10280744

Preisbereich
5,7988 € - 2,3512 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 32.0 mm M6 30.0 mm Edelstahl PA

10188354

Preisbereich
4,1959 € - 3,5756 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    52.5 mm
Handrad 70.0 mm M12 50.0 mm Stahl PA

10188118

Preisbereich
12,1653 € - 9,7295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
Handrad 40.0 mm M6 35.0 mm Stahl PA

10280751

Preisbereich
4,4496 € - 1,7908 €

Lagerbestände
1540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6