Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
10,6165 € - 10,7855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
1,8318 € - 4,5357 € 729 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
2,2528 € - 2,4922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
1,6089 € - 1,7991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M5
Threaded Male
15.0 mm
TPE
1,5943 € - 1,7698 € 530 Auf Lager
28.0 mm
M5
Threaded Female
10.0 mm
TPE
2,6328 € - 2,9254 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
TPE
1,8873 € - 2,0952 € 8 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
2,7993 € - 3,3651 € 1443 Auf Lager
25.0 mm
M5
Stud
16.0 mm
PA
5,7478 € - 5,7757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
1,2159 € - 3,4496 € 21 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phenolharz
6,1106 € - 6,1524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 71 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
5,7478 € - 5,7757 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
8,8002 € - 8,9409 € 19 Auf Lager
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
4,4783 € - 4,5062 € 8 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
6,1671 € - 6,2094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € 190 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
11,9373 € - 12,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
8,9014 € - 9,0251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
PP
2,3936 € - 2,4218 € 14 Auf Lager
25.0 mm
M5
Threaded Female
8.0 mm
PP
  • von 14
Handrad 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Preisbereich
10,7855 € - 10,6165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Montageart
    Female
Handrad 60.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10280546

Preisbereich
4,5357 € - 1,8318 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 28.0 mm M6 20.0 mm Stahl PP

10275214

Preisbereich
2,4922 € - 2,2528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Weicher Knopf 28.0 mm M5 15.0 mm Stahl TPE

10271315

Preisbereich
1,7991 € - 1,6089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
Weicher Knopf 28.0 mm M5 10.0 mm Stahl TPE

10271308

Preisbereich
1,7698 € - 1,5943 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
Weicher Knopf 50.0 mm M6 35.0 mm Stahl TPE

10271469

Preisbereich
2,9254 € - 2,6328 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
Weicher Knopf 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl TPE

10271414

Preisbereich
2,0952 € - 1,8873 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
Handrad 25.0 mm M5 16.0 mm Edelstahl PA

10188231

Preisbereich
3,3651 € - 2,7993 €

Lagerbestände
1443 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10222997

Preisbereich
5,7757 € - 5,7478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 Phenolharz Schwarz

10400777

Preisbereich
3,4496 € - 1,2159 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223055

Preisbereich
6,1524 € - 6,1106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222928

Preisbereich
4,5479 € - 4,5197 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223000

Preisbereich
5,7757 € - 5,7478 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223116

Preisbereich
8,9409 € - 8,8002 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222911

Preisbereich
4,5062 € - 4,4783 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223062

Preisbereich
6,2094 € - 6,1671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222843

Preisbereich
4,2522 € - 4,224 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10629055

Preisbereich
12,1159 € - 11,9373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 43.0 mm Innengewinde M8 PP Rot

10637715

Preisbereich
9,0251 € - 8,9014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
Handrad 25.0 mm Innengewinde M5 PP

10222584

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female