Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
1,9001 € - 4,7367 € 100 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
3,9621 € - 4,7591 € 425 Auf Lager
32.0 mm
M8
Stud
25.0 mm
PA
2,2009 € - 5,4831 € 1105 Auf Lager
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
1,4627 € - 3,6458 € 2 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
8,5303 € - 9,7717 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M10
Stud
20.0 mm
PA
10,9122 € - 11,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,0778 € - 5,1386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,3107 € - 3,8861 € 150 Auf Lager
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
5,168 € - 12,3005 € 268 Auf Lager
40.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
5,2238 € - 12,8919 € 325 Auf Lager
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
PA
16,5725 € - 36,4877 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
10,9122 € - 11,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,3576 € - 10,5224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
Nylon
1,408 € - 2,9568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,8318 € - 4,5357 € 729 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
1,9958 € - 4,9663 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,2188 € - 2,7929 € 1305 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
Phenolharz
10,6165 € - 10,7855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
1,449 € - 3,6171 € 3 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
2,1325 € - 5,3395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
  • von 14
Handrad 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl PA

10280768

Preisbereich
4,7367 € - 1,9001 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 32.0 mm M8 25.0 mm Edelstahl PA

10188361

Preisbereich
4,7591 € - 3,9621 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.5 mm
Handrad 40.0 mm M6 35.0 mm Stahl PA

10280737

Preisbereich
5,4831 € - 2,2009 €

Lagerbestände
1105 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10280430

Preisbereich
3,6458 € - 1,4627 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm Edelstahl PA

10188576

Preisbereich
9,7717 € - 8,5303 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 20.0 mm Stahl PA

10364413

Preisbereich
11,0952 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10280508

Preisbereich
5,1386 € - 2,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 25.0 mm M6 20.0 mm Edelstahl PA

10188200

Preisbereich
3,8861 € - 3,3107 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Handrad 40.0 mm M6 16.0 mm Edelstahl PA

10188460

Preisbereich
12,3005 € - 5,168 €

Lagerbestände
268 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm Edelstahl PA

10188477

Preisbereich
12,8919 € - 5,2238 €

Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
Handrad 60.0 mm M12 50.0 mm Edelstahl PA

10188651

Preisbereich
36,4877 € - 16,5725 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    86.5 mm
Handrad 56.0 mm M10 20.0 mm Stahl PA

10364390

Preisbereich
11,0952 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 45.0 mm Mit Gewinde M8 PA Orange

10633731

Preisbereich
10,5224 € - 10,3576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    26.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
Handrad 40.0 mm M6 20.0 mm Stahl PA

10280423

Preisbereich
2,9568 € - 1,408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 60.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10280546

Preisbereich
4,5357 € - 1,8318 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10280478

Preisbereich
4,9663 € - 1,9958 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 32.0 mm M6 20.0 mm Stahl Phenolharz

10251959

Preisbereich
2,7929 € - 2,2188 €

Lagerbestände
1305 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    7
Handrad 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Preisbereich
10,7855 € - 10,6165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Montageart
    Female
Handrad 40.0 mm M8 15.0 mm Stahl PA

10280522

Preisbereich
3,6171 € - 1,449 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 40.0 mm M6 20.0 mm Stahl PA

10280614

Preisbereich
5,3395 € - 2,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4